Spiralguard passar för de flesta typer av hydrauliska, pneumatiska och industriella slangsystem i många branscher. Det har ett utmärkt materialminne för att maximera slangens täckning och utmärkt skydd mot tryckskador. Det har hög tålighet mot nötning, har testats under svåra förhållanden och har en god UV-beständighet. Spiralguard är lämpligt för att linda in enstaka slangar eller slangbuntar och levereras i en smidig kartong för enkel förvaring.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Väggtjocklek | Kompatibel slangdiameter | Köp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182,3667 kr - 193,2852 kr | 58 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
266,2837 kr - 308,8891 kr | I produktion |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
2 148,1006 kr - 2 178,7368 kr | I produktion |
0.173 in
4.4 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||||||||
191,6865 kr - 222,3564 kr | I produktion |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
319,6349 kr - 370,7765 kr | 56 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
433,2697 kr - 502,5928 kr | 29 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
606,5007 kr - 703,5409 kr | 24 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
4 035,6893 kr - 4 035,6893 kr | 15 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||||||||
3 031,7801 kr - 3 500,3276 kr | I produktion |
0.193 in
4.9 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||||||||
958,9049 kr - 1 112,3296 kr | 20 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
496,8918 kr - 552,102 kr | 115 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
3 671,3468 kr - 3 746,2372 kr | 10 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||||
567,9519 kr - 631,087 kr | 319 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
SGX-40HD | 1 498,6005 kr - 1 577,4534 kr | I produktion |
0.177 in
4.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
SGX-25HD | 728,0351 kr - 808,8691 kr | 69 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
2 247,7687 kr - 2 366,114 kr | I produktion |
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
532,2898 kr - 591,4624 kr | 219 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
980,9718 kr - 1 089,9393 kr | 373 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
4 830,8933 kr - 4 929,4263 kr | 30 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||||||||
422,0014 kr - 496,4956 kr | 37 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta