Meny Sök

Versagrip greppare och klämmor

I produktion

De här Versagrip-greppanordningarna och klämmorna har förstärkt grepp med perforerande tänder som biter tag i arbetsstycket vilket begränsar laterala och horisontella rörelser. De kan till och med greppa gasskurna delar och delar under X-axeln.

De gripanordningarna och klämmorna håller ett säkert och justerbart grepp om föremål med oregelbunden form, runda rör eller platta ytor. Klämkraften kan justeras efter tillämpningens individuella behov vilket garanterar stabilitet och rätt fördelning av kraften. Därmed minimeras risken för glidning eller rörelser under arbetet.

De är lätta att få på plats i tillämpningen och är vanligt förekommande inom VVS, elarbeten, maskinbearbetning och i fordonstillverkning.

  • Har förstärkt grepp med perforerande tänder som biter tag i arbetsstycket.
  • Ger säkert och justerbart grepp över oregelbundet formade föremål.
  • Används i tillämpningar rörande VVS, el-arbeten, bearbetning och fordon.
Material: Stål, Härdat stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h2 h1 d1 Typ Köp
515,7843 kr - 644,786 kr Fråga angående leveranstidhere
6.73
11.94
19.0-19.05
Gripdon
423,7356 kr - 498,5321 kr Fråga angående leveranstidhere
5.9
9.5
19.1
Clamp
Versagrip-greppare 11.94 M5 Stål

20266257

Prisintervall
644,786 kr - 515,7843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Gripdon
  • h1
    11.94
  • h2
    6.73
  • h3
    5.21
  • d1
    19.0-19.05
Versagrip-klämma 9.5 M5 Härdat stål

20267551

Prisintervall
498,5321 kr - 423,7356 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Clamp
  • h1
    9.5
  • h2
    5.9
  • d1
    19.1
  • d2
    M5