För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(14 Produktserier)
Rörjustering med skruv med fingergrepp, för fixering av teleskoprör.
Lätta att installera, placera anordningen över de anslutande rörsektionerna. Dra sedan åt den inbyggda fingergreppsskruven med för att fixera rören säkert på plats. Den monterade fingergreppsskruven kan lätt lossas om röret behöver flyttas till en ny position, och sedan dras åt för säker fasthållning.
Rörlås används för att fixera två teleskoprör i läge.
Enkel installering: borra ett kvartstums hål genom röret. Då snäpper röret lätt i läge.
Låsen har ett metallstift som ger ökad styrka. Låsen kan också återanvändas, vilket gör dem mycket prisvärda.
Vibrationsdämpande ringar bidrar till att förhindra vibrationer i teleskoprör som ofta skallrar.
Ringarna bidrar till att optimera rörens prestanda, reducerar slitage som pågående vibrationer kan orsaka. De hjälper också till med att förhindra oönskat ljud. Dessutom täcker ringarna också över fogarna och ger montaget en snygg yta.
Dragreglar med sekundärlås har en extra låsknapp för att förhindra oavsiktligt öppnande och tillför säkerhet för tillämpningar som är utsatta för vibrationer. De passar fästelement M4 och levereras med hållaren. Olika material passande för olika miljöer.
Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Klämmorna är utformade för att monteras på kanten av en panel och kräver inga genomföringshål. Finns i flera storlekar och för olika korrugerade rörstorlekar.
Spärrar med vajerögla eller vajerlänk används för många ändamål. De är kraftigare än excenterspärrarna. De finns för många olika positioner, material, storlekar och låsning för ökad säkerhet.
Lås med vajerögla drar samman och låser ihop två komponenter. De är tillverkade av rostfritt stål och zinkpläterat stål och kan skötas för hand vilket gör dem snabba och enkla att använda. De är lämpliga för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring. De kan låsas med ett hänglås
Excenterspärr har slät tilltalande yta, engageras med en dragkrok. De drar säkert samman två komponenter och låses genom att spärren trycks över sitt centrum. Dessa spärrar än inte lika kraftiga som vajerspärrar. De används för små behållare, metallskrin och lätta industriella rengöringsmaskiner. Finns i olika modeller och material för att passa diverse tillämpningar.
Premium dragreglar finns med en mjukt böjd utanpåliggande design med låg profil som både är ergonomiskt tilltalande och står emot oavsiktlig öppning under belastning eller vibrationer. Den starka stommen kapslar in alla operativa delar för förbättrat motstånd mot manipulering. Den enkla reglingsfunktionen ger en säker regling med snabb och enkel åtkomst. Den nitade konstruktionen förstärker den kraftiga prestandan och tåligheten. Detta gör den här regeln perfekt för tillämpningar inom- och utomhus, och den har en maximal arbetsbelastning på 1200 N. Den finns som likalåsande eller utan nyckel.
Roterande draglås drar ihop och låser samman två komponenter. De är tillverkade av rostfritt stål och kan skötas för hand vilket gör dem snabba och enkla att använda. De är lämpliga för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring
Roterande draglås drar ihop och låser samman två komponenter. De är tillverkade av rostfritt stål och kan skötas för hand vilket gör dem snabba och enkla att använda. De är lämpliga för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring
Roterande draglås drar ihop och låser samman två komponenter. De är tillverkade av rostfritt stål och kan skötas för hand vilket gör dem snabba och enkla att använda. De är lämpliga för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring
Rörkopplingarna finns i plast och metall. De är tillverkade i två delar, hölje och stomme. Välja fast koppling med utvändig gänga eller svängbar koppling med utvändig gänga.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta