Wire Harness Cable Clamp with a screw mount design, securely holds cables and cable bundles in place. This is a simple p-clip that holds cables in place by a screw fixed on to a panel.
The clamp can be pre-installed to the chassis and cables inserted at a later time. For added convenience, the clamp is releasable and cable bundles can therefore be removed for rewiring or replacement.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Genişliği | Uyumlu Kablo Çapı | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Taban Uzunluğu | Satın Al | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,1924 TL - 11,0074 TL | 26996 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
12,774 TL - 13,8723 TL | 1037 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
#10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||||||
12,774 TL - 13,8159 TL | Üretimde |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||
12,774 TL - 13,8159 TL | Üretimde |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||||||
WHC-750-19 | 12,774 TL - 13,8159 TL | 1086 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
#10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||
8,0746 TL - 9,221 TL | 3664 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
10,2373 TL - 11,0979 TL | Üretimde |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||||||
9,8295 TL - 10,6451 TL | 23625 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||
9,8295 TL - 10,6451 TL | 11483 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||||||
9,8295 TL - 10,6451 TL | 34855 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
7,0213 TL - 8,0179 TL | 16643 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
EXWHC2-250-01 | 3,606 TL - 4,4518 TL | 20095 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||
5,8254 TL - 6,4726 TL | 3880 Stokta |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
#6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
59,3584 TL - 60,8805 TL | 2500 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
#10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||||||
12,774 TL - 13,8159 TL | 1355 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||
12,774 TL - 13,8159 TL | Üretimde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
#10. M5
|
1.126 in
28.6 mm
|
||||||
4,147 TL - 5,1196 TL | 12260 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||
14,088 TL - 15,2199 TL | 985 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
5,0655 TL - 5,6284 TL | 2900 Stokta |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
31,3008 TL - 31,3008 TL | 8640 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin