Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Yapışkan Tabanlı, C Stili

Stokta

Demet kolaylıkla içeri ve dışarı kayar. Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Çeşitli demet çaplarına uygun yedi farklı ebadı mevcuttur. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı PVC. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
7 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Genişliği Azami Uyumlu Kablo Çapı Taban Uzunluğu Satın Al
10,1357 TL - 10,1357 TL Üretimde
19.1 mm
6.4 mm
19.1 mm
10,2513 TL - 10,2513 TL 32530 Stokta
19.1 mm
4.8 mm
19.1 mm
9,9674 TL - 9,9674 TL 73 Stokta
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
22,3952 TL - 22,3952 TL 481 Stokta
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
20,9232 TL - 20,9232 TL 18441 Stokta
19.1 mm
8.0 mm
19.1 mm
8,6532 TL - 8,6532 TL 3826 Stokta
19.1 mm
3.2 mm
19.1 mm
9,9674 TL - 9,9674 TL Üretimde
19.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan 6.4 mm PVC Grey

KKC-4-RT

Fiyat Aralığı
10,1357 TL - 10,1357 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Renk
    Grey
  • Malzeme
    PVC
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahildir
  • Taban Uzunluğu
    19.1 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan 4.8 mm PVC Grey

KKC-3-RT

Fiyat Aralığı
10,2513 TL - 10,2513 TL

Stok Seviyeleri
32530 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Renk
    Grey
  • Malzeme
    PVC
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahildir
  • Taban Uzunluğu
    19.1 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan 12.7 mm PVC Grey

KKC-8-RT

Fiyat Aralığı
9,9674 TL - 9,9674 TL

Stok Seviyeleri
73 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Renk
    Grey
  • Malzeme
    PVC
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahildir
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan 19.1 mm PVC Grey

KKC-12-RT

Fiyat Aralığı
22,3952 TL - 22,3952 TL

Stok Seviyeleri
481 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Renk
    Grey
  • Malzeme
    PVC
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahildir
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan 8.0 mm PVC Grey

KKC-5-RT

Fiyat Aralığı
20,9232 TL - 20,9232 TL

Stok Seviyeleri
18441 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Renk
    Grey
  • Malzeme
    PVC
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahildir
  • Taban Uzunluğu
    19.1 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan 3.2 mm PVC Grey

KKC-2-RT

Fiyat Aralığı
8,6532 TL - 8,6532 TL

Stok Seviyeleri
3826 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Renk
    Grey
  • Malzeme
    PVC
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahildir
  • Taban Uzunluğu
    19.1 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan 9.5 mm PVC Grey

KKC-6-RT

Fiyat Aralığı
9,9674 TL - 9,9674 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Renk
    Grey
  • Malzeme
    PVC
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahildir
  • Taban Uzunluğu
    19.1 mm