Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Sızdırmazlık cıvataları, O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Altıgen başlı sızdırmazlık cıvataları, cıvatanın başı ile eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Dahili Sızdırmazlık Cıvataları, boru, valf ve pompalar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. Sızdırmazlık cıvataları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık cıvatalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.
Hizalı Metal Kalkar Menteşeler, monte edilmiş kapıların kaldırılmasını kolaylaştıran kenar menteşeleridir. Menteşe dönüş açısı 180 derecedir ve sol veya sağ yön için uygundur.
Kaldır Çıkar Vidalı Menteşeler gömme montajlı kapıların kaldırılarak kolayca çıkarılmasını sağlar. Bu ürünler uygulama ve kaplama ihtiyaçlarına uygun malzeme seçenekleri sunar. Menteşe dönüş açısı 180 derecedir ve sol veya sağ yön için uygundur. Yaprak menteşe tasarım, çerçeveye vidalanmak için delinmiştir.
Kenar Menteşeleri 180 derece dönüş açısı sağlar. Tip 1 ve 2 orta ve ağır hizmet kapı panelleri için yüksek dirençli menteşelerdir. Aynı zamanda yüksek güvenlik sunar ve teslimat kapsamındaki özel vidalarla takılır. Tip 3 daha düşük fiyatlı, daha düşük güvenlikli bir seçenektir
Metal Düz Kaldır Çıkar Menteşeler 180 derecelik dönüş açılarıyla kapının kolayca ve basitçe sökülmesini sağlar. Sol veya sağ yön için mevcuttur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin