Kurzanleitung: Komponenten für Ihren industriellen Generator
Egal, ob Sie einen elektrischen oder einen Dieselgenerator gestalten, Sie müssen die Komponenten, die Sie benötigen, sorgfältig berücksichtigen. Ihre Generatorteile reichen von Griffen und Türriegeln für starke Beanspruchung bis hin zu Kabelbindern und PCB-Abstandhaltern
Dies ist ein allgemeiner Leitfaden, der Ihnen bei der Auswahl dieser und anderer Teile helfen wird. Die Generatoren variieren natürlich und die hier gezeigten Komponenten – zum Beispiel ein Inspektionsfenster – werden typischerweise an der Generatorplatte entweder vorne oder seitlich platziert. Alle hier empfohlenen Komponenten sind für Generatoren geeignet, unabhängig davon, wo Sie sie platzieren.
Um Sie bei der Entwicklung Ihres industriellen Generators zu unterstützen, haben wir kostenlose CADs unserer Lösungen zum Herunterladen bereitgestellt. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, die für viele unserer Lösungen erhältlich sind, damit Sie sie vor dem Kauf testen können.
Ideale Industriekomponenten
Ihr Generator ist im Hauptmontagerahmen untergebracht. Darauf bauen industrielle Generatorteile auf. Generatoren im Freien sollten in einen Schutzrahmen eingesetzt werden. Generatoren in Innenräumen können ein offenes Design haben – oder einen offenen Rahmen –, aber für zusätzlichen Schutz und Schalldämpfung sollten Sie ein geschlossenes Design in Betracht ziehen, das auch als „überdacht“ bezeichnet wird. Hier sind die Komponenten, die wir für den Bau eines Generatorgehäuses und für den Generator selbst empfehlen.
Vorder- und Hintertüren
Unabhängig davon, ob Ihr Generator eine oder zwei Türen hat, sollten Sie die folgenden Komponenten in Betracht ziehen.
Türriegel für starke Beanspruchung mit Drehriegelfunktionsweise, erhältlich als gleichschließende oder verschiedenschließende Ausführung. Das Schloss kann von innen durch Bewegen der Messingzunge geöffnet werden. Entspricht der Schutzklasse IP54, um vor dem Eindringen von Staub zu schützen. Wählen Sie zwischen einer pulverbeschichteten Oberfläche in Silber oder Schwarz. Erhältlich in Edelstahl, Zinklegierung und Nylon.
Bündiges Schrank-Muldenschloss mit T-Griff
Griffe für Generatoren zur bündigen Montage, um ein Verhaken von Kleidung oder Haut zu vermeiden. Aus Edelstahl und auch als Zylinderdrehriegel mit T-Griff erhältlich.
Freischwingendes Scharnier – Blattscharnier
Blattscharnier mit Gewindebolzen für bündig montierte schwere Türen, mit einer maximalen Scharnierrotation von 270°. Diese Art von Flügelscharnier für schwere Belastung wurde mit besonderem Augenmerk auf die Sicherheit gestaltet, mit verdeckten Befestigungsschrauben, die einen Zugriff von außen auf das Scharnier verhindern. Für linken und rechten Türanschlag geeignet. Aus Zinklegierung.
Freischwingendes Scharnier – Blattscharnier zur Senkmontage
Robuste, manipulationssichere Stahlscharniere für schwere Belastungen bieten einen Rotationswinkel von 270°.Wird generell für eben und bündig montierte, isolierte, schwere Türen verwendet. Wird mit Schrauben oder Muttern und Bolzen befestigt und hat eine schwarze Pulverbeschichtung.
Drehriegel mit Knebelbetätigung, mit extralangem Gehäuse
Perfekt geeignet zum Isolieren von Geräuschen, die von Generatoren erzeugt werden. Mit einer Gummidichtung für zusätzliches Abdichten. Druckguss Zinklegierung mit Chrombeschichtung oder schwarzer Pulverbeschichtung und Stahlzunge.
Kantenschutz zum Aufschieben in verschiedenen Ausführungen, einschließlich Schaumdichtungen zur seitlichen Anwendung. Bietet zusätzliche Abdichtung und Schutz vor Vibrationen des Generators. Schützt auch vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Schmutz. Erhältlich in EPDM und PVC. Sie können auch Dichtungsstreifen und Dichtungsklebebänder verwenden. Der Zellschaum der Bänder ist ideal für Generatoren im Freien und bietet Korrosionsbeständigkeit und Barriereschutz vor den Elementen.
Eingelassene Standardgriffe sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und rasten einfach ein. Ideal, wenn Sie Sicherheitsbedenken haben, da scharfe Kanten vermieden werden. Diese Griffmulden aus Kunststoff bestehen aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS). ABS kann zwar im Freien verwendet werden, hat aber eine längere Lebensdauer auf einem Generator im Innenbereich.
Seitenwand und Bedienfeld
Für den Fall, dass das Bedienfeld Ihres Generators auf dem Montagezubehör für Leiterplatten aufbaut, haben wir hier diese Lösungen miteinbezogen. Häufig befinden sich Bedienpulte an der Seite eines Generators, aber dies ist keine bindende Regel.
Lüfterschutzgitter aus Metall verhindern, dass Fremdkörper in die Lüfterblätter fallen und Blockaden verursachen, und sie beugen gleichzeitig Körperverletzungen vor. Die Schraubbefestigung vereinfacht die Installation. Galvanisierter Stahldraht, korrosionsbeständig.
Diese Kunststoffknöpfe decken Standard Innensechskantschrauben ab, wodurch eine einfache runde Rändelschraube entsteht. Schraubknöpfe sind in Weiß, Natur, Grün, Blau und Rot erhältlich.
Sie können auch schwarze Kunststoffknöpfe wählen.
Blick auf Zähler, Zifferblätter und Instrumente von außerhalb des Generators möglich. Sie können ihre einwandfreie Funktion mit dem mitgelieferten O-Ring gewährleisten, der das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit verhindert. Aus robustem Polycarbonat.
Abstandhalter mit Innen-/Innengewinde
Wenn das Bedienfeld Ihres Generators ein Leiterplattendesign enthält, sollten Sie an PCB-Zubehörkomponenten denken. Diese runden PCB-Abstandhalter mit Innen-/Innengewinde haben ein Sechskantinnenteil. Sie fungieren als isolierende Abstandhalter und werden von Hand installiert, ohne dass Montagewerkzeuge erforderlich sind. Diese metrischen Abstandhalter mit Gewinde bestehen aus Nylon 6/6 mit Messingeinsätzen und sind auch mit Außen-/Innengewinde erhältlich. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 105 °C.
PCB-Halterungen mit Kantenverriegelung – zum Einrasten
Ein weiteres nützliches PCB-Zubehördesign für das Bedienfeld des Generators. Die Halterungen für Eckmontage bieten sicheren Halt für die Seite der Leiterplatte. Die Einrastbefestigung und Rastnase ermöglichen eine schnelle Montage und einfaches Entfernen für Wartungsarbeiten. Diese PCB-Halterung mit Sperre besteht aus Nylon. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C.
Abstandhalter ohne Gewinde ‒ Keramik
Diese Keramikabstandhalter werden von Hand installiert, ohne dass eine Montageausrüstung erforderlich ist.
Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 1.700 °C.
Generatorsteuerungen mit LED-Leuchten benötigen LED-Linsenabdeckungen. Diese eignen sich zur Fixierung einer herkömmlichen T-1 3/4 LED-Leuchte und geben Licht in einem Winkel von 10° ab. Erhältlich mit oder ohne O-Ring zur Abdichtung und aus starkem Polycarbonat mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 ˚C bis 130 ˚C.
Um die Elektronik Ihres Bedienfelds kühl zu halten, müssen Lüfterfilter und Schutzvorrichtungen verwendet werden. Dieser Lüfterfilter aus Metall fungiert auch als Lüfterschutz aus Metall. Verhindert, dass Schmutz auf die Lüfterblätter fällt und Blockaden verursacht. Aus Aluminium mit einem Filter aus Edelstahl. Sie sollten auch sicherstellen, dass Sie Lüfterdichtungen verwenden, um eine Schutzdichtung zu bieten.
Spreiznieten für schnelle Montage und Kosteneinsparungen. Sie dienen zur Montage von Lüftern ohne Schrauben und Muttern. Die Enden dehnen sich beim Eintreiben des Stifts aus und fixieren ihn dadurch. Diese Spreiznieten sind aus Nylon 6/6 mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 ˚C bis 115 ˚C hergestellt.
Obere Platte
Generatorenhersteller müssen ihren Stromgenerator zum Kunden transportieren. Hier wird die obere Platte wichtig.
Lastbügel – sicherheitsbewusst gestaltet
Sowohl für Generatoren im Freien als auch für Generatoren in Innenräumen sind Lastbügel für sichere Überkopf-Hebevorgänge von entscheidender Bedeutung. Erhältlich aus legiertem Stahl und Edelstahl 300 für Korrosionsbeständigkeit. Um die maximalen Traglastkapazitäten zu erfüllen, müssen immer hochfeste Schrauben verwendet werden.
Standard-Sechskantmuttern ‒ Metall
Standard-Sechskantmuttern werden mit Dübeln, Schrauben, Bolzen, Gewindestangen und an allen anderen Befestigungselementen mit Maschinengewinde verwendet. Die sechseckige Form bedeutet, dass sie einfach zu befestigen oder, falls erforderlich, zu lockern sind. Erhältlich aus Baustahl oder Edelstahl für Korrosionsbeständigkeit. Um mehr Reibung zu bekommen und zu verhindern, dass sich die Sechskantmutter löst, werden sie mit einfach gewellten Federscheiben verwendet.
Generator
Über das Gehäuse und das Bedienfeld hinaus gibt es freilich den Generator selbst. Berücksichtigen Sie diese Komponenten:
Montagekabelbinder ‒ Schraubmontage
Kabelbinder für die Schraubmontage bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem, was den Montagevorgang beschleunigt. Diese Schraubbefestigungen bieten den zusätzlichen Vorteil einer sogar noch schnelleren Montage. Sie sind aus Nylon 6/6 und ideal für Generatoren im Innenbereich.
Standardkabelbinder – mit Sperre, wetterbeständig
Wetterbeständige Kabelbinder sind auch UV-beständig, wodurch sie ideal für Generatoren im Freien geeignet sind. Ein integriertes Verriegelungssystem verhindert versehentliches Entfernen. Aus schwarzem Nylon 6/6.
Die Vibrationen, die von Generatoren erzeugt werden, erfordern eine starke Abdichtung für Ihre Schläuche. Diese Gelenkbolzenschellen aus Edelstahl eignen sich ideal, um die benötigte Dichtung bereitzustellen. Die Sechskantmutter ermöglicht das Anbringen oder Entfernen mit Standardwerkzeugen.
Minimieren Sie Vibrationen mit einer flexiblen Kabelleitung für Ihre elektrischen Verbindungen zum Klemmenkasten des Generators. Sie ist aus Nylon, HDPE und PP erhältlich und ist hochflexibel mit einer hohen Ermüdungslebensdauer. Beim Quetschen trägt die hohe Schlagfestigkeit zur Regenerationsfähigkeit bei. Sie ist auch selbstlöschend und hat eine hohe UV-Beständigkeit. Flammhemmend mit hoher Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Öle.
Generatorteile – insbesondere der Motor – vibrieren, was zu einer Lockerung der Komponenten führen kann. Diese Schwingungsdämpfer fungieren als Puffer, indem sie Vibrationen absorbieren. Sie helfen auch, Geräusche zu reduzieren. Aus Neoprengummi und Stahl mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 80 °C.
Unter dem Generator
Die Hauptrahmenbaugruppe oder das Gestell unterstützt stark beanspruchte Generatoren und gibt ihnen gleichzeitig eine stabile Basis für einen sicheren Betrieb. Dies kann so gestaltet werden, dass der Generator auf dem Boden, auf einem Betonsockel oder sogar auf einem Anhänger steht, damit er zu verschiedenen Standorten transportiert werden kann. Um Ihren Generator vor Vibrationen zu schützen, sollten Sie diese Komponenten in Betracht ziehen, die zwischen dem Generator und dem Gestell platziert werden.
Schwingungsdämpfer – für starke, industrielle Beanspruchung
Um Teile vor Vibrationen durch Generator-Stromsysteme zu schützen, verwenden Sie industrielle Schwingungsdämpfer für starke Beanspruchung. Die hochfeste Sandwich-Konstruktion reduziert Stöße und Vibrationen um bis zu 80 %. Die große Stützplatte ermöglicht eine präzise Nivellierung und verhindert Verschiebungen oder ein Verrutschen aus der Position. Aus Gummi und Stahl.
Gehäusefüße zum Anschrauben für starke Beanspruchung sind perfekt als Füße für verschiedene Arten von Generatoren. Sie absorbieren Stöße und reduzieren Lärm durch hohe Bodenhaftung. Aus TPE.
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung
Ideal für einen tragbaren Generator oder einen, der an verschiedenen Standorten verwendet werden soll. Die verstellbaren Füße verfügen über eine starre Kunststoffbasis und schützen vor Vibrationen. Die Füße können an jede unebene Oberfläche angepasst werden. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Materialien: Stahl oder kohlenstoffarmer Stahl und für Ihre Basis aus Nylon, LDPE, PP, Gummi, PU – oder ganz aus Kunststoff, hergestellt aus PP oder PE.
Gummiabdeckungen und -pads – rutschfest
Rutschfeste Gummipads decken verstellbare industrielle Nivellierfüße ab. Diese Pads können große Lasten tragen und bieten zusätzliche Reibung, um ein Verschieben oder Rutschen zu verhindern. Als Gummipads für verschraubbare Füße erhältlich.
Lenkrollen – feststehende Platte
Ein Generator für den industriellen Einsatz erfordert ein Gestell, aber wenn Sie einen tragbaren Generator entwickeln, sind Gummirollen mit einer festen Platte ideal. Die Rollen bieten eine 360°-Drehung mit Bremsen, die ein vollständiges Anhalten ermöglichen. Die maximale Last beträgt 125 kg. Wenn Sie Lenkrollen für starke Beanspruchung benötigen – also etwas, das eine schwerere Last tragen kann –, dann ziehen Sie Rollen mit starrer Platte in Betracht. Sie finden unser gesamtes Sortiment an Lenkrollen hier.
Kostenlose CADs herunterladen und vor dem Kauf testen
Kostenlose CADs sind für die meisten Lösungen erhältlich. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten Sie unsere Experten stets gerne.
Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Fragen?
Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten. Die Rufnummer ist +49 (0)2157 - 89 690