Meny Sök

Global tillverkare av industriella komponenter i plast och metall

Alla produkter

Gratis CAD
2D och 3D ritningar

Gratisprover
Prova innan du köper

Stock2Ship
Över 25,000 produkter i lager och redo för att skickas

Tillverkning
14 tillverkningsanläggningar världen över

Komplett produktutbud

New and improved fastener ranges made from PEEK material


Guldcertifiering för hållbarhet
–  tilldelad av EcoVadis

Vi är stolta över att tillhöra de bästa 2 % av plasttillverkarna
och de främsta 1 % när det gäller miljöprestanda.


 

Ta reda på mer

Nya produktserier tillgängliga i PCR-material

Upptäck vårt nya sortiment av allmänna skyddsprodukter tillverkade av 100 % återvunnet PCR-material *

Tillverkade i Europa och har utformats med återvunnen och är hållbart anskaffad. Finns med leverans samma dag och gratisprover.

* Färgbatchade artiklar: 98 % PCR

Visa alla PCR-produkter

Vi är Essentra Components

Vi är Essentra, en global tillverkare och leverantör av små men viktiga komponenter.

Essentra Components grundades genom sammanslagningen av Moss, Skiffy och Richco och erbjuder idag ett av världens mest omfattande produktsortiment, med verksamhet i 28 länder. Som global marknadsledare inom tillverkning och distribution av formsprutade plast-, doppgjutna vinyl- och metallkomponenter levererar vi kundanpassade lösningar till företag världen över.


Om oss

Kundanpassade lösningar

Essentra Components erbjuder kundanpassade lösningar som är skräddarsydda efter dina behov.

Oavsett om det handlar om att anpassa en standard produkt eller utveckla en helt ny produkt kan våra produktionsteam göra specifika ändringar för att uppfylla dina krav – oavsett om det är ett lås, en plugg eller ett handtag. Med erfarenhet från olika branscher kan våra skickliga ingenjörer ta din idé från design till prototyp, och vi har kapacitet att tillverka i stor skala för global distribution.


Kundanpassade lösningar  Kontakta oss

Produktguider

Den ultimata guiden för access hardware

Allt du behöver veta för att hjälpa dig att välja access hardware

Fördelarna med ventilationsskruvar

Ta reda på varför ventilationsskruvar är så oumbärliga.

Parker Kundcase

Hur våra gängade skyddspluggar stödde krångelfri upphandling.

Den ultimata guiden till kåpor/lock och pluggar

Allt du behöver veta om kåpor, lock och pluggar

Hur Essentra Components gör tillverkningen mer hållbar

Vi gör tillverkningen mer hållbar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna och informationen från Essentra Components direkt till din inkorg.

Anmäl mig till nyhetsbrevet