Menu Search

Fabrikant van industriële kunststof en metalen componenten

Assortiment

Fabrikant van industriële kunststof en metalen componenten

Nieuwe en verbeterde bevestigingsmiddelen gemaakt van PEEK-materiaal

New caps and plugs ranges in post-consumer recycled material

Bekijk uw huidige bestellingen en bestel producten snel opnieuw via Mijn Account. Meld u aan om mijn bestellingen te bekijken


Winnaar van de Gouden Medaille voor Duurzaamheid
–  Uitgereikt door EcoVadis

Trots gerangschikt in de top 2% van de plastic producenten
en in de top 1% voor milieu-excellentie


 

Meer informatie

Wij zijn Essentra Components

Wij zijn Essentra, een wereldwijde fabrikant en leverancier van kleine maar belangrijke componenten.

Essentra Components, ontstaan ​​uit de fusie van drie bedrijven: Moss, Skiffy en Richco, biedt een van 's werelds meest uitgebreide productassortimenten in 28 landen wereldwijd. Als marktleider in de productie en distributie van spuitgegoten kunststofproducten, dompelgegoten vinylonderdelen en metalen componenten, zijn wij uw aanspreekpunt voor klantgerichte oplossingen.

 


Over ons

Uw oplossing op maat

Essentra Components biedt oplossingen op maat, afgestemd op uw behoeften.

Of het nu gaat om het aanpassen van een standaardonderdeel of het ontwikkelen van een geheel nieuw product, onze productieteams kunnen nauwkeurige aanpassingen uitvoeren om aan uw eisen te voldoen – of het nu gaat om een ​​slot, een plug of een handgreep. Dankzij onze ervaring in diverse sectoren kunnen onze bekwame engineers uw concept van ontwerp tot prototype omzetten, en we hebben de mogelijkheid om op grote schaal te produceren voor wereldwijde distributie.


Oplossingen op maat  Neem contact met ons op

Onze geschiedenis

Productgidsen

De voordelen van ventilatieschroeven

Ontdek waarom ventilatieschroeven zo onmisbaar is.

Wanneer worden Lineaire rails voorgeschreven?

Leer de verschillende soorten Lineaire rails en waarvoor ze worden gebruikt.

Een gids voor One-touch-bevestigingen

Hoe deze ingenieuze snelbinders uw assemblageproces versnellen.

Een handleiding voor universele verbindingen

Een blik op de verschillende soorten en toepassingen.

Hoe selecteert u de juiste lineaire bussen voor uw toepassing

Hoe u de lineaire beweging kunt optimaliseren met de juiste bussen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws en ontwikkelingen van Essentra Components in uw mailbox.

Aanmelden