Kurzanleitung: Industriekomponenten für Ihre Haushaltsgeräte
Die Gestaltung von Haushaltsgeräten erfordert, dass Sie all die kleinen Komponenten berücksichtigen, die Sie benötigen. Das kann alles Mögliche von einer Kühlschrankdichtung und Waschmaschinenfüßen bis hin zum Ofentürgriff umfassen.
Wir haben diesen Leitfaden zusammengestellt, um Ihnen zu helfen zu bestimmen, was Sie für die von Ihnen gestalteten Weißwaren benötigen werden. Manche Kühlschrankkomponenten haben zum Beispiel mehrere Anwendungsmöglichkeiten. Die Füße, die Sie zum Ausgleichen Ihres Kühlschranks verwenden, können auch als selbstnivellierende Waschmaschinenfüße dienen. Entscheidend ist dabei die Betriebstemperatur und das Material, die insbesondere für Gas- oder Elektroofenkomponenten von Bedeutung sind. Die Befestigung aus Nylon 6/6, die für Waschmaschinen verwendet wird, sollte nicht an einem Ofen verwendet werden. PEEK dagegen kann höheren Temperaturen standhalten, was es zu einem geeigneten Material für die Befestigungen Ihres Ofens macht.
Kostenlose Muster und CAD-Downloads
Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, stellen wir Ihnen für die meisten unserer Lösungen kostenlose Muster zur Verfügung, damit Sie sie vor dem Kauf testen können. Sie können auch kostenlose CADs unserer Lösungen herunterladen.
Waschmaschinenkomponenten
Mechanische Belastungen können bei Waschmaschinen zu Ausfällen führen, daher sollten Sie nur Qualitätskomponenten verwenden.
Kabelklemmen mit Vinylbeschichtung
Berücksichtigen Sie Komponenten, die den Vibrationen standhalten, die bei Waschmaschinen üblich sind. Die Vinylbeschichtung dieser Kabelklemme aus Aluminium bietet eine dauerhafte Lösung für dieses Problem. Das Fehlen einer Vinylbeschichtung auf dem Schraubbefestigungsbereich ermöglicht ein sicheres und starkes Festziehen.
Diese Kabelklemmen in P-Ausführung sind in 14 verschiedenen Größen erhältlich.
Typische Verwendung: Toplader: Rückwand
Frontlader: obere Platte
Bewahren Sie Ihre Kabelbündel sicher auf und halten Sie sie ordentlich und organisiert in dieser Kabelklemme mit Schraubbefestigung. Auch ideal für Schläuche und Rohre. Kann wiederverwendet werden und sichert unterschiedliche Durchmesser. Kabelklemmen in P-Ausführung sind in den Farben Natur und Schwarz erhältlich. Klassifizierung UL94 V-2 bzw. UL94 V-0. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen. Kunststoffkabelklemmen aus Nylon 6/6.
Typische Verwendung: Toplader: Rückwand
Frontlader: obere Platte
Membran-Kabeltüllen ‒ Kantenhalterung
Befestigen Sie diese Kabeltüllen an der Plattenkante, um bei Bedarf einfachen Zugang zu erhalten, während Sie die Kabel gleichzeitig vor scharfen Kanten schützen. Erhältlich als Kabeltülle aus Silikongummi oder aus Nylon 6/6 und in drei Ausführungen. Ideal für unterschiedliche Kabelformen. Klassifizierung UL94 V-2.
Typische Verwendung: Rückwand
Spreiznieten mit Widerhaken ermöglichen eine schnelle, einfache, werkzeuglose Montage und sie können in Bohrungen mit größeren Toleranzen eingesetzt werden. Diese Kunststoffspreiznieten eignen sich für Blindlöcher oder Löcher mit oder ohne Schraubgewinde. Aus Nylon 6/6. Klassifizierung UL94 V-2. Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 85 ˚C.
Typische Verwendung: Rückwand
Zu den Waschmaschinenkomponenten kann auch die vinylbeschichtete Federklemme aus Edelstahl gehören. Sie sichert Rundkabel, Flachbandkabel und Rohre und bietet gleichzeitig Schutz und Isolierung. Wird mit einer Schraube montiert und ist so flexibel, dass das Kabel eingefügt und entnommen werden kann, ohne dass der Clip entfernt werden muss.
Typische Verwendung: Rückwand
PCB-Abstandhalter ‒ Tannenbaumbefestigung
Ideal für die Montage von Leiterplatten bei LED-Waschmaschinen. Blindloch-PCB-Abstandhalter mit flexibler Blindlochmontage können in runden, Gewinde-, gestanzten oder gebohrten Blindlöchern eingesetzt werden.Tannenbaumbefestigungen auf jeder Seite bieten eine PCB-Halterung mit Sperre. Nylon 6/6, Klassifizierung UL94 V-2. Betriebstemperaturbereich -40 ˚C bis 85 ˚C.
Typische Verwendung: Toplader: vordere Platte
Frontlader: obere Platte
Diese PCB-Abstandhalter aus Kunststoff werden eingeschoben, als Halterung für ein stark belastetes PCB-Zubehördesign. Die geflanschte Basis hilft, die Abstandhalter stabil zu halten, auch wenn die Waschmaschine vibriert. Ihr Leiterplattendesign erfordert keine Durchgangslöcher, um auf die Unterseite der Platine zuzugreifen. Nylon 6/6, Klassifizierung UL94 V-2 Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C.
Typische Verwendung: Toplader: vordere Platte
Frontlader: obere Platte
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung
Eine Waschmaschine, die nicht fest auf dem Boden steht, wackelt hin und her und vibriert übermäßig, was zu mechanischen Ausfällen führen kann. Deshalb sind Waschmaschinenfüße so wichtig. Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung und einem drehbaren Unterteil aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und sorgen für einen festen Stand der Maschine. Das Drehgelenk und die Pads mit großem Durchmesser bieten stabile Nivellierung und Halt. Stahl mit Nylonbasis.
Typische Verwendung: Untere Platte
Kabelbinder mit Tannenbaumbefestigung
Diese Druckmontage-Kabelbinder sind Kabelbinder und Befestigung in einem, zur schnellen und einfachen Montage, wobei die Tannenbaumbasis für sicheren Halt sorgt. Druckmontage-Kabelbinder mit Tannenbaumbefestigung bieten die zusätzlichen Vorteile einer schnellen Installation. Nicht lösbar, Nylon 6/6.
Typische Verwendung: unter Motor und an der oberen oder vorderen Platte
Diese Kabelhülle besteht aus PET und bietet eine um 300 % höhere Abriebfestigkeit als die standardmäßigen geflochtenen Kabelhüllen aus Polyester. Dank ihrer außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften ist sie eine ideale Waschmaschinenkomponente und schützt die Schläuche und Kabel.
Typische Verwendung: Toplader: vordere Platte
Frontlader: obere Platte
IP67-Dichtungstüllen halten Vibrationen stand und bieten eine staub- und wasserdichte Versiegelung. Sie dienen auch als Blindstopfen, bis ein Kabel installiert wird. Konisch für schnelle Montage. Aus EPDM und Gummi.
Typische Verwendung: Rückwand
Gezahnte Sicherungsscheiben ‒ Außenverzahnung
Haushaltsgeräte, insbesondere Waschmaschinen, müssen Vibrationen standhalten, was Sicherungsscheiben zu einer Notwendigkeit macht. Sie bieten zusätzlichen Widerstand gegen Lockerung unter Vibrationsbedingungen. Aus Baustahl.
Typische Verwendung: Seitenwände
Elektro- und Gasofenkomponenten
Bei der Gestaltung von Öfen müssen Gerätehersteller verschiedene technische Aspekte integrieren, von Elektronik und Automatisierungssystemen bis hin zu Wärmerückgewinnungssystemen. Hier sind einige der Komponenten, die erforderlich sind, um diese Designs zum Leben zu erwecken.
Kabelbinderbefestigungen mit Spreizanker
Kabelbinderbefestigungen mit Spreizanker sind eine sichere Montagelösung, damit Kabelbinder durch eine Plattenöffnung durchgeführt werden können. Die gewölbte Basis bietet zusätzliche Stabilität und Schutz vor Hitze, so dass sie problemlos hohen Temperaturen standhalten können. Platzsparend mit optischer Ästhetik und hervorragender Griffigkeit. Klassifizierung UV94 V-2, Nylon 6/6.
Typische Verwendung: vordere Platte, mit Elektronik
Diese Kabelhalter verfügen über eine Einrastbefestigung mit Spreizanker und werden auch Drahtseilklemmen genannt. Einfach zu installieren. Sichern Kabel an der Rückseite von Öfen und Mikrowellen. Nicht verriegelnd, so dass Kabel einfach entfernt und wiederverwendet werden können. Diese Drahtklemmen sind vielseitig und in einer Reihe von Montageoptionen erhältlich. Wählen Sie glasfaserverstärktes Nylon, um hohen Temperaturen standzuhalten.
Typische Verwendung: vordere Platte, mit Elektronik
Kabeltüllen aus Silikon halten hohen Temperaturen stand, was sie zu einer idealen Wahl für Öfen macht. Dies sind Schnelleinbautüllen, konisch zulaufend für eine einfache Installation zum Schutz von Kabeln, Drähten, Rohren und Schläuchen.
Typische Verwendung: Rückwand
Diese Innensechskantschrauben bestehen aus PEEK, einem hitzebeständigen Material, das hohen Temperaturen standhalten kann. Durch den Torx-Kopf wird ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf, was bei anderen Schraubenköpfen auftreten kann, verhindert. Diese Schrauben sind in zahlreichen Größen erhältlich und werden häufig mit unserer standardmäßigen Sechskantmutter aus Kunststoff verwendet.
Typische Verwendung: vordere Platte
PCB-Abstandhalter – Touchpanel
Ideal für Induktionsherde. Die integrierte Feder führt zu einem konstanten Druck zwischen den auf der Leiterplatte montierten Infrarotsensoren und der Abdeckung des Touch-Bedienfeldes. Die Standardhalterung mit Schnappverschluss eignet sich ideal zum raschen Stapeln von Leiterplatten. Erhältlich mit zwei Befestigungsarten: Zwei-Zacken-Sperre und vertikale Lasche. Nylon 6/6, Klassifizierung UL94 V-0. Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 110 ˚C.
Typische Verwendung: vordere Platte
Wenn Sie einen industriellen Look erzielen möchten, ist dies eine hervorragende Wahl für Ihren Ofengriff. Dieser Ofentürgriff besteht aus Edelstahl und ist in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
Typische Verwendung: Tür
Lösbare Kabelbinderbefestigungen
Diese Kabelbinder zur Druckmontage sind einfach zu installieren. Die Lasche löst die Kabel und ermöglicht bei Bedarf einfache Reparaturen. Aus Nylon 6/6.
Typische Verwendung: vordere Platte
Dieses Lüfterschutzgitter verhindert, dass Schmutz in die Lüfterblätter fällt und versehentliche Blockaden verursacht. Ideal für die elektronische Kühlung von Öfen. Die Schraubbefestigung ist einfach zu installieren. Aus Stahldraht.
Typische Verwendung: vordere Platte, mit Elektronik
Kühlschrankkomponenten
Kühlschränke können ihre Arbeit dank großer Komponenten wie Kondensatoren und Verdampfer erledigen, um nur einige zu nennen. Aber es sind die kleinen Kühlschrankkomponenten, die alles zusammenbringen und dadurch dafür sorgen, dass sie reibungslos funktionieren.
Runde Abstandhalter mit Innengewinde
PCB-Abstandhalter mit Innen-/Innengewinde, die zur manuellen Installation vorgesehen sind und keine Montageausrüstung für Ihre Kühlschrank-Leiterplatte erfordern. Dies sind isolierende Abstandhalter, die für eine Reihe von Anwendungen geeignet und ideal für Einsätze sind, wo hohe mechanische Stärken erforderlich sind. Aus Nylon 6/6 mit Messingeinsätzen und Klassifizierung UL94 V-2. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C.
Typische Verwendung: Vordertür
Schrumpfschläuche mit Klebebeschichtung isolieren und verschließen Anwendungen wie Kabelbäume und Spleiße. Erhältlich in einer Vielzahl von Farben, um Komponenten zu codieren, auch transparente Schrumpfschläuche lieferbar. Aus Polyolefin.
Typische Verwendung: Rückwand oder vordere Platte
Leiterplatten-Abstandhalter – stapelbar, selbsthaltend
Selbsthaltende runde Abstandhalter rasten in die Leiterplatte des Kühlschranks ein und halten auch nach Entfernen der Schraube den Abstand. Diese Version ist stapelbar und kann daher für einen Mehrlagenaufbau verwendet werden. Aus Nylon 6/6. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C.
Typische Verwendung: vordere Platte
Für ein ansprechendes Äußeres verbergen und schützen Kreuzschlitzschraubenkappen freiliegende Kreuzschlitzschraubenköpfe. Schnellmontage, einfache Installation. Aus LDPE.
Typische Verwendung: im Inneren des Kühlschranks
Flachbandkabelhalter ‒ Klebebefestigung
Flachbandkabelhalter eignen sich ideal für Flachbandkabel oder Ribbon-Kabel des Kühlschranks. Diese Kabelklemmen mit Klebebefestigung lassen sich einfach installieren und sorgen für eine sichere Befestigung. Mit Scharnier für schnellen Zugriff und einer Silikonschaummitte für zusätzlichen Kabelschutz. Klassifizierung UL94 V-0 und aus Nylon.
Typische Verwendung: Türen
Dieser Rotationsdämpfer steuert die Geschwindigkeit und die Beschleunigung von Bewegungen in Teilen wie Türen und Tasten. Er kann zum Beispiel die Eisklappe auf der Eisspenderrutsche öffnen und schließen. Er ist einfach zu installieren und kann als Teil einer Baugruppe eingesetzt werden. Verfügbar für unterschiedliche Drehmomente und Zahnradprofile. Aus Polycarbonat und Acetal. Klassifizierung UL94 HB. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 100 °C.
Typische Verwendung: Türen
Diese Linsenabdeckungen für die LED-Lichteinheit Ihres Kühlschranks halten eine standardmäßige T-1 3/4 LED und übertragen das Licht in einem Winkel von 10°. Erhältlich mit oder ohne Dichtungs-O-Ring. Aus Polycarbonat und Acetal. Klassifizierung UL94 V-0. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 130 °C.
Typische Verwendung: Türen
Halterung mit Rückverriegelung
Der PCB-Abstandhalter mit Rückverriegelung besteht aus einem Schnappverschluss und einer Bajonettnase für schnelle Installation und sichere Befestigung. Geeignet für einen bestimmten Lochdurchmesser und eine maximale Plattenstärke an einem Ende und einen bestimmten Lochdurchmesser und bestimmte Plattenstärken am anderen Ende. Aus Nylon 6/6. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C.
Typische Verwendung: Türen
Verstellbare Füße – Standardfüße ohne Gelenk
Verstellbare Füße für den Kühlschrank eignen sich ideal zum Ausgleichen auf unebenen Böden. Unterschiedliche Gewindelängen erhältlich. Aus Polypropylen.
Typische Verwendung: Untere Platte
Kostenlose CADs herunterladen und vor dem Kauf testen
Kostenlose CADs sind für die meisten Lösungen erhältlich. Sie können auch kostenlose Muster für bestimmte Produktsortimente anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten Sie unsere Experten stets gerne.
Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen.
Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Fragen?
Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten. Die Rufnummer ist +49 (0)2157 - 89 690