Wie und wann Unterlegscheiben effektiv verwendet werden

Viele schwarze Schutzscheiben für Befestigungen

Befestigungen mit Gewinde bieten einen zuverlässigeren Halt, wenn sie mit Unterlegscheiben ergänzt werden. Insbesondere schützen Unterlegscheiben die Oberfläche vor Beschädigungen während der Installation. Sie nehmen den auftretenden Druck auf und verhindern, dass sich die Befestigung bewegt oder korrodiert.

Der Verzicht auf Unterlegscheiben kann die Lebensdauer Ihres Produkts drastisch verringern. Letztendlich wirkt sich das verheerend auf das Produkt aus. Nicht jede Unterlegscheibe ist für alle Anwendungen geeignet. Sobald Sie das verstanden haben, können Sie Unterlegscheiben den Respekt geben, den sie verdienen

Gängige Arten von Unterlegscheiben

Für jede Art von Unterlegscheibe gibt es Unterkategorien, aber hier zeigen wir Ihnen sechs verschiedene Typen, die Sie kennen sollten.

Flache Unterlegscheiben

Eignen sich für: allgemeine Fertigung, Wartung und Reparatur

Sie werden auch als einfache Unterlegscheiben bezeichnet und dienen dazu, die Last der Befestigung zu verteilen und gleichzeitig Wärme und Reibung während des Schraubvorgangs zu reduzieren. Sie können auch als Abstandhalter verwendet werden, wie es in Industrie- und Haushaltsanwendungen üblich ist. Darüber hinaus dienen flache Unterlegscheiben als elektrische Isolierung.

Sicherungsscheiben

Eignen sich für: Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt sowie Haushaltsgeräte

Für Befestigungen, die sich aufgrund von Vibrationen oder Drehkräften losdrehen oder ihre Reibungsfähigkeit verlieren können. Es gibt viele verschiedene Ausführungen, aber sie alle halten die Mutter und die Schraube an Ort und Stelle. Einige „beißen“ sich mit ihren Kanten in die Schraube und die Mutter. Sicherungsscheiben sind ein Favorit in der Transportbranche wie der Automobilindustrie und in der Luft- und Raumfahrt. Darüber hinaus werden sie in Haushaltsgeräten, wie z. B. Waschmaschinen, verwendet.

Sicherungsbleche

Eignen sich für: Luft- und Raumfahrt und Medizintechnik

Einige betrachten Sicherungsbleche als eine Art Sicherungsscheibe, während andere davon überzeugt sind, dass sie eine eigene Klasse darstellen. Auf jeden Fall verfügen sie jeweils über eine oder mehrere Laschen und Kerben, die sich um die Schrauben und die Muttern anlegen, oder sind so konzipiert, dass sie flach aufliegen. Sicherungsbleche sind ideal für raue Umgebungen und halten extremen Hitzebedingungen oder starken Vibrationen stand.

Ansatzscheiben

Eignen sich für: Elektronik

Werden als Buchse zur Isolierung von Befestigungselementen oder Wellen in elektronischen Geräten verwendet. Aus diesem Grund bestehen Ansatzscheiben aus nicht leitfähigem Werkstoff wie Nylon. Vermeiden Sie die Verwendung in feuchten Umgebungen.

Senkscheiben

Eignen sich für: Möbel, Süßwasser-Marineanwendungen

Werden oft als Miniatur-Hundenapf ohne Boden beschrieben. Diese Unterlegscheiben sind nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend. Sie ermöglichen die flächenbündige Montage von flachen oder ovalen Senkkopfschrauben. Sie werden sie oft bei Verbraucheranwendungen wie Schränken und Möbeln sehen.

Federscheiben

Eignen sich für: Luft- und Raumfahrt sowie die Automobilindustrie

Federscheiben bieten eine axiale Last für Befestigungen bei Vibrationen oder Wärmeausdehnung, um die Bewegung zu begrenzen. Federscheiben bestehen aus Metall und werden häufig ähnlichen Federn bevorzugt, die mehr kosten, ein höheres Gewicht und gleichzeitig einen höheren Platzbedarf haben. Sie sind ideal für Anwendungen, die einen hohen Grad an Flexibilität erfordern. Aus diesen Gründen werden in der Luft- und Raumfahrtindustrie häufig Federscheiben in Aktuatoren von Flugzeugen verwendet, einschließlich Flugsteuerungen und Fahrwerke.

Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.

Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Haben Sie weitere Fragen?

Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.