Menü Suche

Kappen mit Zuglasche 11.9 mm 13.0 mm PVC Rot

Diese rote Zuglasche besteht aus PVC mit einem Shore-Wert von 60, was sie etwas weicher macht als ihre schwarze Version. Sie ist ideal für allgemeine Schutzzwecke. Die Lasche bietet eine gute Zugkraft, um die Kappe aus einem festen Sitz zu lösen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10020746

Alte Essentra-Artikelnummer:

PCZF-0119-013

4202 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,2303 €
5000 + 0,1844 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

115,15 €

500 x 0,2303 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 11.9 mm
Höchsttemperatur 200 °C
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Typ Blasen
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns