Menü Suche

Schubladenführungsschienen 510.0 mm 45.4 mm Stahl, verzinkt

Schubladengleiter aus kaltgewalztem Stahl mit einer Lastkapazität von 45 kg.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10584545

Alte Essentra-Artikelnummer:

10579152

1623 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 40,4263 €
5 - 9 38,4075 €
10 + 36,3886 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

40,43 €

1 x 40,4263 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Länge in geschlossenem Zustand 500.0 mm
Ausgezogene Länge 1010.0 mm
Gesamthöhe 13.0 mm
Gesamtbreite 45.4 mm
Gesamtlänge 510.0 mm
Tragfähigkeit 45.0 kg
Länge 500.0 mm
Auszugsrichtung Zu 100 % ausziehbar
Montageart Schraubbefestigung
Hauptmaterial Stahl
Zolltarifnummer 8302420090

Produkt 10579152 ersetzt:

Schubladenführungsschienen 1000.0 mm 45.0 mm Stahl
Neue Essentra-Artikelnummer: 10153918
Alte Essentra-Artikelnummer: D2000500A

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns