Menü Suche

Schubladenführungsschienen 408.0 mm 45.4 mm Edelstahl AISI 304

Schubladengleiter aus Edelstahl 201 mit einer Lastkapazität von 45 kg.
Artikelnr:

10579237

1983 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 102,9638 €
5 - 9 97,8126 €
10 + 92,6614 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

102,96 €

1 x 102,9638 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Länge in geschlossenem Zustand 400.0 mm
Ausgezogene Länge 808.0 mm
Gesamthöhe 13.0 mm
Gesamtbreite 45.4 mm
Gesamtlänge 408.0 mm
Tragfähigkeit 45.0 kg
Länge 400.0 mm
Auszugsrichtung Full extension
Montageart Schraubbefestigung
Hauptmaterial Edelstahl
Zolltarifnummer 7318190090

Produkt 10579237 ersetzt:

Schubladengleiter - Auszugsrichtung:Eine Richtung ; ; Gesamtlänge - 400.0 mm | 15.748 in ; Gesamthöhe:12.7 mm | 0.5 in
Artikelnr: 497892

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns