Menü Suche

Schubladenführungsschienen 650.0 mm 45.4 mm Edelstahl AISI 304

Schubladengleiter aus Edelstahl 201 mit einer Lastkapazität von 35 kg.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10584675

Alte Essentra-Artikelnummer:

10579282

1981 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 184,7328 €
5 - 9 175,4949 €
10 + 166,257 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

184,73 €

1 x 184,7328 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Länge in geschlossenem Zustand 650.0 mm
Ausgezogene Länge 1300.0 mm
Gesamthöhe 13.0 mm
Gesamtbreite 45.4 mm
Gesamtlänge 650.0 mm
Tragfähigkeit 45.0 kg
Länge 650.0 mm
Auszugsrichtung Zu 100 % ausziehbar
Montageart Schraubbefestigung
Hauptmaterial Edelstahl
Zolltarifnummer 7318190090

Produkt 10579282 ersetzt:

Schubladenführungsschienen 1300.0 mm 45.0 mm Edelstahl
Neue Essentra-Artikelnummer: 10283035
Alte Essentra-Artikelnummer: 497897

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns