Menü Suche

Schubladenführungsschienen 1200.0 mm 35.8 mm Stahl, verzinkt

Schubladengleiter aus kaltgewalztem Stahl mit einer Lastkapazität von 20 kg.
Artikelnr:

10579374

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 45,0879 €
5 - 9 42,8305 €
10 + 36,5146 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

45,09 €

1 x 45,0879 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Länge in geschlossenem Zustand 600.0 mm
Ausgezogene Länge 1200.0 mm
Gesamthöhe 12.7 mm
Gesamtbreite 35.8 mm
Gesamtlänge 1200.0 mm
Tragfähigkeit 25.0 kg
Länge 600.0 mm
Auszugsrichtung Full extension
Montageart Schraubbefestigung
Hauptmaterial Stahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns