Menü Suche

Schubladengleiter - Auszugsrichtung:Eine Richtung ; ; Gesamtlänge - 300.0 mm | 11.811 in ; Gesamthöhe:12.7 mm | 0.5 in

Die industriellen Schubladenführungsschienen bieten Fronttrennung und volle Ausziehbarkeit, und sind in Paaren verpackt.
Artikelnr:

497890

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
6 + 43,4569 €
Verpackungseinheit (VPE): 6

Bestelleinheit: VPE 6

Gesamtpreis:

260,74 €

6 x 43,4569 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamthöhe 12.7 mm
Gesamtbreite 45.0 mm
Gesamtlänge 300.0 mm
Auszug 300.0 mm
Auszugsrichtung One Way
Trennmethode Front Disconnect
Besondere Merkmale Verkauf erfolgt paarweise
Montageart
Hauptmaterial Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns