Menü Suche

Schubladenführungsschienen 695.0 mm 35.0 mm Stahl

Die industriellen Schubladenführungsschienen bieten Fronttrennung und volle Ausziehbarkeit, und sind in Paaren verpackt.
Artikelnr:

497902

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 6

Bestelleinheit: VPE 6

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Länge in geschlossenem Zustand 400.0 mm
Ausgezogene Länge 695.0 mm
Gesamthöhe 12.7 mm
Gesamtbreite 35.0 mm
Gesamtlänge 695.0 mm
Tragfähigkeit 45.0 kg
Länge 400.0 mm
Auszug 295.0 mm
Auszugsrichtung One Way
Besondere Merkmale Verkauf erfolgt paarweise
Hauptmaterial Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns