Menü Suche

Schubladenführungsschienen 876.0 mm 35.0 mm Stahl

Light Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Artikelnr:

AI-0420

6 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 5 51,5928 €
6 + 24,568 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

51,59 €

1 x 51,5928 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Länge in geschlossenem Zustand 500.0 mm
Ausgezogene Länge 876.0 mm
Gesamthöhe 12.7 mm
Gesamtbreite 35.0 mm
Gesamtlänge 876.0 mm
Tragfähigkeit 34.0 kg
Länge 500.0 mm
Auszug 376.0 mm
Auszugsrichtung One Way
Besondere Merkmale Verkauf erfolgt paarweise
Hauptmaterial Stahl
Zolltarifnummer 7318190090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns