Menü Suche

Schubladenführungsschienen 787.0 mm 35.0 mm Stahl

Extension Drawer Slides are ideal for use in displays, workstations or medical equipment.
Artikelnr:

AI-0718

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 5 241,9464 €
6 + 115,2125 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

241,95 €

1 x 241,9464 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Länge in geschlossenem Zustand 457.0 mm
Ausgezogene Länge 787.0 mm
Gesamthöhe 12.7 mm
Gesamtbreite 35.0 mm
Gesamtlänge 787.0 mm
Tragfähigkeit 40.8 kg
Länge 457.0 mm
Auszug 330.0 mm
Auszugsrichtung One Way
Besondere Merkmale Verkauf erfolgt paarweise
Hauptmaterial Stahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns