Menü Suche

Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 12 in Schwarz LDPE

This black LDPE flange protector protects the face and area surrounding bolt holes. It is suitable for flanges with a nominal diameter of 12” and pressure of 150 bar.
Artikelnr:

43618

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 11 22,1402 €
12 - 119 10,1975 €
120 - 239 9,6862 €
240 + 9,1749 €
Verpackungseinheit (VPE): 12

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

22,14 €

1 x 22,1402 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 304.8 mm
Druckstufenklasse 125
Druckstufenklasse 150
Farbe Schwarz
Material LDPE
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns