Menü Suche

Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 12.7 mm Rot PE

Diese Flanschschützer mit Befestigungsbolzen bieten eine vollständige Abdeckung und Schutz der Bohrungen bei Hochdruckanwendungen. Sie sind rot und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt. Sie bieten geeigneten Schutz gemäß SAE Code 62 (6000 PSI).
Neue Essentra-Artikelnummer:

10287712

Alte Essentra-Artikelnummer:

498754

5799 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 1999 1,6469 €
2000 + 0,8307 €
Verpackungseinheit (VPE): 2000

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

329,38 €

200 x 1,6469 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 152.4 mm
Druckstufenklasse 6000
Farbe Rot
Material PE
Typ 3
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns