Menü Suche

Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 8 in Schwarz LDPE

This black LDPE flange protector protects the face and area surrounding bolt holes. It is suitable for flanges with a nominal diameter of 8” and pressure of 900 bar.
Artikelnr:

498769

52 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 37,6064 €
20 + 18,9856 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

37,61 €

1 x 37,6064 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 203.2 mm
Druckstufenklasse 900
Farbe Schwarz
Material LDPE
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns