Menü Suche

Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.0 mm 7.0 mm LDPE Gelb

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 7.0 mm to 9.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10287408

Alte Essentra-Artikelnummer:

498718

4477 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,039 €
5000 - 9999 0,037 €
10000 - 14999 0,035 €
15000 - 19999 0,0332 €
20000 + 0,0312 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

39,00 €

1000 x 0,039 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 23.3 mm
d1 7.0 mm
d2 9.5 mm
H 9.5 mm
Gewindegröße Non Threaded
Gewindestandard Ohne Gewinde
Typ Blasen
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns