Menü Suche

Schraubenabdeckkappe 14.8 mm 16.5 mm PA Weiß

Diese Deckelkappe wird als Schutz- und Dekorationslösung für Schraubenköpfe verwendet. Hergestellt aus weißem Nylon und mit einer entsprechenden Unterlegscheibe zu verwenden (separat zu bestellen).
Artikelnr:

6406250001

219 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,1298 €
500 - 999 0,1144 €
1000 + 0,082 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

32,45 €

250 x 0,1298 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Komponententyp Kappe
Montageart Schnellmontage
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Farbe Weiß
Gesamtdurchmesser 16.5 mm
Innendurchmesser Kappe 14.8 mm
Zolltarifnummer 3923509000
Gesamthöhe 8.5 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns