Menü Suche

Blindstopfen 39.1 mm 2.0 mm Silikon Schwarz

Dieser einschiebbare Kabelblindstopfen besteht aus schwarzem Silikonkautschuk, der der Schutzart IP67 entspricht. Er ist als Schutzabdeckung für die Befestigungslöcher von Kabelverschraubungen vorgesehen. Er ist mit einer Zuglasche ausgestattet, die ein einfaches Entfernen ermöglicht. Das Design passt für gängige metrische und PG-Größen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10304815

Alte Essentra-Artikelnummer:

551848

500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 + 0,5435 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

271,75 €

500 x 0,5435 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kabelgröße M20/PG11 + PG13.5
D 39.1 mm
d1 18.8 mm
d2 20.7 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Material Silikon
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns