Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Form Abstandhalter | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3454 € - 0,5029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3647 € - 0,5306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2749 € - 0,3993 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2625 € - 0,2998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1995 € - 0,1995 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3661 € - 0,3855 € | 1000 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
|
|
||
0,2487 € - 0,2487 € | 34 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
|
|
||
HTSN-M3-12-8-1 | 0,2238 € - 0,2487 € | 163 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
|
|
|
0,2454 € - 0,32 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
|
|
||
0,4165 € - 0,4876 € | 2000 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
|
|
||
0,2735 € - 0,2735 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
|
|
||
0,1602 € - 0,1768 € | 93036 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
|
|
||
0,2597 € - 0,2901 € | 6637 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
|
|
||
0,2597 € - 0,2901 € | 1310 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
|
|
||
0,4449 € - 0,4449 € | 551 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
|
|
||
0,3662 € - 0,436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
|
|
||
0,235 € - 0,235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
|
|
||
HTSN-M5-30-10-1 | 0,4228 € - 0,4449 € | 1235 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
|
|
|
0,6245 € - 0,6245 € | 2309 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
|
|
||
9,2164 € - 11,3029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PEEK
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.