Menü Suche

Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 3.5 mm PA

Neue Essentra-Artikelnummer:

10370254

Alte Essentra-Artikelnummer:

306305000002

4500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1332 €
1000 + 0,1199 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

13,32 €

100 x 0,1332 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Schraubloch-Befestigung
Ausführung Non Stacking
Korpusdurchmesser 6.4 mm
Innendurchmesser 3.2 mm
Abstandhalterlänge 3.5 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns