Menü Suche

Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

Dieser selbsthaltende Abstandhalter isoliert eine Schraube, mit der die Leiterplatte an einem Paneel befestigt wird. Der Abstandhalter rastet in die Platine ein und die Schraube wird dann durchgeführt und mit einer Mutter fixiert. Dieser Abstandhalter ist aus Material mit der Klassifizierung UL94 V-2 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10028179

Alte Essentra-Artikelnummer:

SRS8-2-4-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1478 €
5000 - 9999 0,1361 €
10000 - 19999 0,1287 €
20000 + 0,1215 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

147,80 €

1000 x 0,1478 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Schraubloch-Befestigung
Ausführung Nicht stapelbar
Korpusdurchmesser 7.1 mm
Innendurchmesser 4.3 mm
Abstandhalterlänge 6.4 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns