Menü Suche

Halterung zur Schraubmontage 3.1 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

Dieser selbsthaltende stapelbare Abstandhalter eignet sich perfekt zum Tragen, Isolieren und Verstecken von Schrauben. Dieser Artikel ist aus Material mit der Klassifizierung UL94 V-2 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10028629

Alte Essentra-Artikelnummer:

SSRS4-8-01

149 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0461 €
5000 + 0,0415 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

46,10 €

1000 x 0,0461 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Schraubloch-Befestigung
Ausführung Stacking
Korpusdurchmesser 6.6 mm
Innendurchmesser 3.1 mm
Abstandhalterlänge 12.7 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns