Menü Suche

Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

Dieser selbsthaltende stapelbare Abstandhalter eignet sich perfekt zum Tragen, Isolieren und Verstecken von Schrauben. Dieser Artikel ist aus Material mit der Klassifizierung UL94 V-2 hergestellt.
Artikelnr:

SSRS8-10-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,3343 €
5000 + 0,3095 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

334,30 €

1000 x 0,3343 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Schraubloch-Befestigung
Ausführung Stapelbar
Korpusdurchmesser 7.9 mm
Innendurchmesser 4.3 mm
Abstandhalterlänge 15.9 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns