Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm PA UL94 V-2 Natur

Abstandhalter für Snap-Fit-Befestigung verhindert das Biegen von großen Platten oder Leiterplatten. Die einfache Einrastbefestigung kann sehr schnell installiert werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10184721

Alte Essentra-Artikelnummer:

100630500002

14278 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1113 €
1000 + 0,1002 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

11,13 €

100 x 0,1113 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Flache Auflagenbefestigung
Befestigungstyp Bohrung B Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
Flanschdurchmesser 5.0 mm
Bohrungsdurchmesser B 2.0 mm
Plattenstärkenbereich B 1.6 mm
Abstandhalterlänge 3.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns