Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm PA UL94 V-2 Natur

Dieser einsteckbare Abstandhalter mit flacher Auflage bietet Unterstützung für größere Leiterplatten, bei denen die Gewichtsentlastung unterstützt werden muss ohne das Board zu arretieren. Dadurch ist die Montage dieser Boards einfacher und die Demontage schneller, wenn sie repariert werden müssen. Dieser Artikel ist aus Material mit der Klassifizierung UL94-V2 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10381519

Alte Essentra-Artikelnummer:

468712

2996 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 0,0285 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

2,85 €

100 x 0,0285 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Flache Auflagenbefestigung
Befestigungstyp Bohrung B Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
Flanschdurchmesser 4.2 mm
Bohrungsdurchmesser B 2.7 mm
Plattenstärkenbereich B 1.6 mm
Abstandhalterlänge 3.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns