Menü Suche

Distanzstück M48 52.0 105.0 16.0 Edelstahl

Diese Abstandshalter werden zwischen Komponenten verwendet, um angemessenen Spielraum, Ausrichtung und Verstellbarkeit zu bieten. Sie richten Komponenten aus, die nicht exakt senkrecht oder parallel sind, und verhindern frühzeitige Ermüdungserscheinungen oder Abnutzung. Werden bei schweren Lasten eingesetzt und haben die Gewindegröße M80.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20202132

Alte Essentra-Artikelnummer:

20202132

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 62,1793 €
5 - 19 55,9634 €
20 - 39 49,7475 €
40 + 43,5214 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

62,18 €

1 x 62,1793 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
für Schraube M48
d1 52.0
d2 105.0
h 16.0
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns