Menü Suche

Welle 20.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20Ø Aluminium-Wellen sind vielseitige, nicht-magnetische und leichte Komponenten. Sie werden zusammen mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet. Sie können schwere Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfällen unter rauen Bedingungen funktionieren. Die Welle ist temperaturbeständig von -130 °C bis +200 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20335182

Alte Essentra-Artikelnummer:

20335182

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 84,90 €
5 - 9 80,65 €
10 + 76,62 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

84,90 €

1 x 84,90 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 tol. h6 20.0
l1 800.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Material Aluminium
Zolltarifnummer 7215508000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns