Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
233,9427 € - 259,2164 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1150.0
222,5208 € - 246,5588 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
1700.0
42,0536 € - 46,6016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
300.0
109,4744 € - 121,3013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
850.0
58,0028 € - 64,2745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
250.0
168,3287 € - 186,5104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
1250.0
21,6291 € - 23,9654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
150.0
78,8428 € - 87,3573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
350.0
11,8477 € - 13,1249 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
100.0
40,8076 € - 45,2206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
450.0
107,813 € - 119,4634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1650.0
121,3325 € - 134,447 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1900.0
40,0807 € - 44,4107 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
700.0
73,6509 € - 81,6048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1100.0
96,3599 € - 106,7747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1650.0
32,5007 € - 36,0104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
450.0
9,906 € - 10,9859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
100.0
101,0221 € - 111,9353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1750.0
12,8549 € - 14,2359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
150.0
44,9714 € - 49,8309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
700.0
  • von 18
Welle 30.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20336004

Preisbereich
259,2164 € - 233,9427 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20335731

Preisbereich
246,5588 € - 222,5208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20335465

Preisbereich
46,6016 € - 42,0536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20335571

Preisbereich
121,3013 € - 109,4744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20335830

Preisbereich
64,2745 € - 58,0028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20335649

Preisbereich
186,5104 € - 168,3287 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20335434

Preisbereich
23,9654 € - 21,6291 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20335854

Preisbereich
87,3573 € - 78,8428 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20334666

Preisbereich
13,1249 € - 11,8477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20334734

Preisbereich
45,2206 € - 40,8076 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20334581

Preisbereich
119,4634 € - 107,813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20334635

Preisbereich
134,447 € - 121,3325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 700.0 +0,-9 Aluminium

20334024

Preisbereich
44,4107 € - 40,0807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20334093

Preisbereich
81,6048 € - 73,6509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20334208

Preisbereich
106,7747 € - 96,3599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20334352

Preisbereich
36,0104 € - 32,5007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20334284

Preisbereich
10,9859 € - 9,906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20334222

Preisbereich
111,9353 € - 101,0221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20334291

Preisbereich
14,2359 € - 12,8549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 700.0 +0,-9 Aluminium

20334406

Preisbereich
49,8309 € - 44,9714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000