Menü Suche

Ansatzscheibe 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 9.5 mm | 0.375 in and a base height of 4.7 mm | 0.187 in.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10187821

Alte Essentra-Artikelnummer:

12SWS1240

15571 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,048 €
2500 - 9999 0,0432 €
10000 + 0,0389 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

24,00 €

500 x 0,048 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe Unterteil 4.7 mm
Außendurchmesser Unterteil 9.5 mm
Flanschhöhe 1.5 mm
Flanschaußendurchmesser 16.0 mm
Innendurchmesser 6.4 mm
Farbe Natural
Kompatible Schraubengrößen (alle) 1/4
Unterlegscheibentyp Ansatzscheibe
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns