Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2238 € |
5000 - 9999 | 0,2086 € |
10000 + | 0,1962 € |
Höhe Unterteil | 1.6 mm |
---|---|
Höhe Unterteil | 0.063 in |
Außendurchmesser Unterteil | 7.9 mm |
Außendurchmesser Unterteil | 0.311 in |
Flanschhöhe | 1.7 mm |
Flanschhöhe | 0.067 in |
Flanschaußendurchmesser | 13.0 mm |
Flanschaußendurchmesser | 0.512 in |
Innendurchmesser | 6.6 mm |
Innendurchmesser | 0.26 in |
Stärke | 3.3 mm |
Stärke | 0.13 in |
Farbe | Natural |
Kompatible Schraubengrößen (alle) | M6 |
Unterlegscheibentyp | Isolierhülse |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.