Menü Suche

Anschweißscharnier 70.0 mm 13.2 mm Natur

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a steel pin and is available with or without grease nipples.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10640272

Alte Essentra-Artikelnummer:

1349751

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 24 3,077 €
25 - 74 3,0196 €
75 - 74 2,9259 €
75 + 2,8714 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

75,49 €

25 x 3,0196 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtdurchmesser 11.5 mm
Gesamtlänge 70.0 mm
Gesamtbreite 13.2 mm
Stiftdurchmesser 6.0 mm
Material Stahl
Stiftmaterial Stahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns