Menü Suche

Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Aluminium

Very simple design that is versatile. Made from Aluminium this weld on hinge has a Stainless Steel pin and is available with or without grease nipples.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10341155

Alte Essentra-Artikelnummer:

1349765

94 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 0 20,6684 €
1 - 19 20,2831 €
20 - 19 9,8421 €
20 - 59 9,6586 €
60 - 59 9,3493 €
60 + 9,1749 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

20,28 €

1 x 20,2831 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtdurchmesser 16.0 mm
Gesamtlänge 100.0 mm
Gesamtbreite 19.6 mm
Stiftdurchmesser 10.0 mm
Material Aluminium
Korpusmaterial Aluminium
Stiftmaterial Edelstahl
Zolltarifnummer 7326909890

Produkt 1349765 ersetzt:

Anschweißscharnier 100.0 mm 20.0 mm
Neue Essentra-Artikelnummer: 10640371
Alte Essentra-Artikelnummer: 497556

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns