Menü Suche

Kantenhalterungsstütze 6.0 mm Clip-Befestigung 1.2 mm

Diese einrastenden Stützclips zur Kantenmontage werden in ein quadratisches unteres Loch eingeklemmt und mit einem Seitenclip an einer Leiterplatte befestigt, wobei die Nase des oberen Clips in ein PCB-Loch passt. Dieser Artikel ist aus Material mit der Klassifizierung UL94-V2 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10010013

Alte Essentra-Artikelnummer:

HLCBSE2-6M-01

580 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0776 €
5000 + 0,0698 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

77,60 €

1000 x 0,0776 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Entriegelnde Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Clip-Befestigung
Bohrungsdurchmesser A 4.0 mm
Abstandhalterlänge 6.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Standard RMS
Zolltarifnummer 3926909790
Plattenstärkenbereich A 1.6 mm
Plattenstärkenbereich B 1.2 - 1.8 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns