Menü Suche

Kantenhalterungsstütze 15.5 mm Schnappverschluss-Befestigung 0.5 mm

Halterung zur Kantenmontage ‒ zum Einrasten, Anti-Rotation, ohne Rastnase, geeignet für eine Plattenstärke von bis an einem Ende und bis am anderen Ende. Die Länge des Abstandhalters beträgt 15,5 mm | 0,61 Zoll.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10177723

Alte Essentra-Artikelnummer:

UBMC-15.5M-01

1151 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 499 0,3974 €
500 - 4999 0,39 €
5000 - 4999 0,3577 €
5000 + 0,351 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

195,00 €

500 x 0,39 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Entriegelnde Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Schnappverschluss-Befestigung
Abstandhalterlänge 15.5 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Verschlusskopf Höhe A 4.5 mm
Standard UL
Standard RMS
Zolltarifnummer 3926909790
Plattenstärkenbereich A 1.6 - 2.3 mm
Plattenstärkenbereich B 0.5 - 2.3 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns