Menü Suche

Rutschfester Schaum 3.2 mm 25.4 mm 15.2 m Schwarz

Dieses rutschfeste Schaumstoffband hat auf der einen Seite einen stark haftenden, permanenten Klebstoff und auf der anderen Seite eine Beschichtung mit hoher Reibung, was es zu einem idealen Produkt macht, um ein Ausrutschen zu verhindern. Kann auf dem Boden oder auf Arbeitsplatten in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden.
Artikelnr:

471797

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 50,7857 €
5 + 45,7071 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

50,79 €

1 x 50,7857 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Klebstofftyp Gummi
Farbe Schwarz
Verpackungstyp Roll
Entfernbarkeit Permanent
Form Endlos
Menge pro Karton 10 Rolls
Preis/Stück inkl. MwSt 17.1379 GBP
Zolltarifnummer 3919908099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns