Menü Suche

Aufhängeplatten 7.0 mm 7.0 mm HDPE Natur

This Suspension plate is used to support and stabilise structures or equipment. It is well-known for its exceptional strength, durability, and corrosion resistance. Ideal for use on electrical and lighting components and can offer strain relief for cables. Natural made from HDPE material.
Artikelnr:

150070700004

14000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,1561 €
1000 + 0,113 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

78,05 €

500 x 0,1561 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bohrungsdurchmesser A 7.0 mm
Bohrungsdurchmesser B 7.0 mm
Gesamtlänge 32.0 mm
Stärke 16.0 mm
Farbe Natural
Material HDPE
Gewindestandard Zollmaß

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns