Menü Suche

Augenschraube M5 32.0 mm 12.0 mm Stahl

Diese Ringschraube ist aus geschwärztem Stahl gefertigt und hat eine teilweise Gewindewelle. Ideal für die Verwendung als Befestigung in Vorrichtungen und mechanischen Baugruppen.
Essentra-Artikelnummer:

10501269

Hersteller-Artikelnummer:

1504679

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfstärke 6.0 mm
Schaftdurchmesser 5.0 mm
Länge bis Lochmitte 75.0 mm
Außendurchmesser 12.0 mm
Innendurchmesser 5.0 mm
Gewindelänge 32.0 mm
Gewindegröße M5
Material Stahl
Kopftyp Augenloch-Kopf
Gewindetyp Threaded
Typ Swing bolts

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns