Menü Suche

Augenschraube M8 32.0 mm 18.0 mm Edelstahl

Diese Ringschraube ist aus mattem Edelstahl gefertigt und hat eine teilweise Gewindewelle. Ideal für die Verwendung als Befestigung in Vorrichtungen und mechanischen Baugruppen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10501337

Alte Essentra-Artikelnummer:

1504686

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfstärke 9.0 mm
Schaftdurchmesser 8.0 mm
Länge bis Lochmitte 50.0 mm
Außendurchmesser 18.0 mm
Innendurchmesser 8.0 mm
Gewindelänge 32.0 mm
Gewindegröße M8
Material Edelstahl
Kopftyp Augenloch-Kopf
Gewindetyp Threaded
Typ Swing bolts

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns