Menü Suche

Feinregulierung M20 58.0 86.0 Stahl

Diese Ausgleichselemente mit Sicherungsmutter erlauben eine genaue Einstellung von Bewegungen, Positionen oder Kräften in einer Vielzahl von Anwendungen. Ihre Fähigkeit zur Feineinstellung macht sie zu essentiellen Werkzeugen in wichtigen Maschinenbau- und Industrieprozessen.
Artikelnr:

20200763

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 81,65 €
5 - 9 73,49 €
10 - 19 69,40 €
20 + 61,24 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

81,65 €

1 x 81,65 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Versteller-Typ With Locknut
für Schraube M20
h1 86.0
h2 63.0
h3 23.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
Belastung mit Schraube max. kN 90.00
Belastung ohne Schraube max. kN 210.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns