Menü Suche

Feinregulierung M6 25.0 19.0 Edelstahl

Diese Höhenausgleichselemente erlauben eine genaue Einstellung von Bewegungen, Positionen oder Kräften in einer Vielzahl von Anwendungen. Ihre Fähigkeit zur Feineinstellung macht sie zu essentiellen Werkzeugen in wichtigen Maschinenbau- und Industrieprozessen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20201296

Alte Essentra-Artikelnummer:

20201296

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 48,7489 €
5 - 9 43,8781 €
10 - 19 41,4325 €
20 + 36,5617 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

48,75 €

1 x 48,7489 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Versteller-Typ Standard
für Schraube M6
h1 19.0
h2 15.0
h3 4.0
d1 25.0
d2 6.6
d3 M15x1.0
Belastung mit Schraube max. kN 20.26
Belastung ohne Schraube max. kN 27.1
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns