Menü Suche

Ausgleichsplatte für Schiebespanner 40.0 4.5 Edelstahl 304

Die für Schiebespanner verwendete Ausgleichsplatte ist quadratisch und flach. Sie wird verwendet, um die Spannfläche anzuheben und sie damit einfacher zugänglich und benutzerfreundlicher zu machen. Dies verbessert die Stabilität und Langlebigkeit der Klemmen und stellt sicher, dass sie sicher an ihrem Platz bleiben und sich während der Verwendung nicht bewegen oder verrutschen.
Artikelnr:

20191214

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 8,58 €
10 - 19 7,722 €
20 - 49 7,293 €
50 - 99 6,864 €
100 + 6,435 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

8,58 €

1 x 8,58 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 4.5
h1 3.0
l1 40.0
l2 32.0
Material Edelstahl 304
Zolltarifnummer 8466209800

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns