Menü Suche

Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M20 6.0 mm PA Natur

Entlüftungsstopfen aus Edelstahl, Acryl-Copolymer – für kurze Gewinde. Ermöglicht den Luftfluss durch das Ventil, aber blockiert Feuchtigkeit und Schmutz Verhindert den Aufbau von Druck im Gehäuse Verhindert Dichtungsversagen oder Zugangsprobleme aufgrund von Druckunterschieden
Neue Essentra-Artikelnummer:

10237120

Alte Essentra-Artikelnummer:

34002801E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 101,3927 €
100 + 72,4234 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

101,39 €

1 x 101,3927 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M20
Material PA
Farbe Natural
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns